Publique sus productos
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    Traducido por Google,
    El tope tradicional para un diseño bonito y ceñido. Se instala con tornillería y silicona como sellado. Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor. Debido al acero de alta calidad, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciargh-190
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosHalf Round System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-25
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Europa