Publique sus productos
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
Ridge rail system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Ridge rail system for metal and membrane roofs

    Traducido por Google,
    Sistema de rieles de cumbrera para techos de metal y membrana. Funciona como un punto de anclaje para el equipo personal de protección contra caídas a lo largo de la cumbrera cuando se realizan trabajos temporales en techos inclinados. En cubiertas de poca pendiente (por debajo de 6°), se utiliza un punto de anclaje. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta.
    Especificaciones
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaridge-rail-system-unik
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosRidge Rail System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Fall Protection
    • Número OmniClass23-27 71 21
    • Título OmniClass Fall Arrest Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa