Publique sus productos
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
Roof ladder system for concrete and clay tile roofs
    Lindab

    Roof ladder system for concrete and clay tile roofs

    Traducido por Google,
    Sistema de escalera de techo para techos de hormigón y teja de arcilla. Proporciona un paso seguro a lo largo de la pendiente del techo. Protección antideslizamiento opcional para soporte de escalera de suelo. Use la escalera en cualquier pendiente de techo, aunque con inclinaciones de techo de menos de 12°, considere la pasarela montada verticalmente como alternativa. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
    Especificaciones
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The roof ladder is CE-labelled and conforms to SS-EN 12951. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Ladder weight: 3.0 kg/m.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroof-ladder-system-kotasp
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosRoof Ladder System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Descripción Uniclass 2015Access ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders