Publique sus productos
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140
    Lindab

    Round downpipe system 100 for rectangular gutter 140

    Traducido por Google,
    El sistema de agua de lluvia de Lindab está desarrollado por profesionales para profesionales y clientes finales. Es un sistema simple pero bueno de instalar y usar y podemos prometer que cumplirá con su cometido. Los productos están desarrollados para encajar perfectamente entre sí para una mejor instalación. Todos los productos están disponibles en el mismo color, sin importar si se trata de un producto con recubrimiento previo o con recubrimiento en polvo. El sistema de agua de lluvia es una gran variedad con muchas dimensiones, colores y productos diferentes para diferentes tipos de instalaciones. Tanto para pequeños como para grandes edificios. El sistema de bajante contiene todos los productos necesarios desde la boquilla conectada al canalón hasta el final. Elija entre una tubería enterrada, un zapato o una de las soluciones Lindabs para la limpieza. Todos los productos de este sistema están fabricados en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor (excepto Magestic que es un material sin recubrimiento). Debido al acero de alta calidad, revestido o no revestido, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño. Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor (excepto Magestic, que es un material sin recubrimiento).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaround-downpipe-system-140-100
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosRectangular System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniClass Roof Downspouts
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage