Publique sus productos
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
Gutter joint for half round gutter 150
    Lindab

    Gutter joint for half round gutter 150

    Traducido por Google,
    La junta del canalón con su innovador diseño cuenta con una junta de goma para una mejor y garantizada impermeabilización de la instalación. El sellado de EPDM de larga duración se adjunta de fábrica con dos puntos de pegamento que hacen que se mantenga en la posición correcta durante la instalación. La junta del canalón crea una instalación firme y duradera con su ajuste perfecto y su función de encaje a presión en el canalón semicircular. Absolutamente no hay necesidad de silicona u otro sellador. El silicón se secará y no quedará apretado contra la superficie de la canaleta y existe el riesgo de que se derrame. Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 0,7 mm de espesor y caucho EPDM (excepto Magestic que es un material sin recubrimiento). Debido al acero de alta calidad, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarsk-150
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosHalf Round System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-25
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage