Publique sus productos
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
Rafter bracket for rectangular gutter 140
    Lindab

    Rafter bracket for rectangular gutter 140

    Traducido por Google,

    El soporte de viga rectangular largo con clips se usa en la inclinación del techo debajo del material del techo y se dobla en el sitio de construcción en los grados correctos para crear una buena pendiente para la canaleta.
    Este producto está hecho de acero galvanizado con recubrimiento en polvo de 5 mm de espesor. El polvo se desarrolla cuidadosamente para que coincida perfectamente con el material prerrevestido y no se producirán diferencias en el diseño.
    De acuerdo con las normas europeas aplicables (EN 1462:2005), todos los soportes para sistemas de agua de lluvia deben clasificarse según la capacidad de carga. La norma EN tiene dos Clases de carga H (750 N) y L (500 N). El soporte de fascia ajustable KLK está probado y aprobado de acuerdo con esta norma con resultado dentro de la clase H (alta capacidad de carga).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciartk21-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosRectangular System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage