Publique sus productos
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El canalón rectangular es un producto tradicional utilizado desde hace muchos años. Tiene un talón redondeado en la parte delantera para una instalación más rápida y fácil. El cordón permite instalar el canalón de forma tradicional con cualquier junta de canalón o con la junta de canalón de Lindab.
    Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor. Debido al acero de alta calidad, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciartra-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosRectangular System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Europa