Publique sus productos
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
    Lindab

    Gutter joint for rectangular gutter 140

    Traducido por Google,

    La junta del canalón rectangular con su innovador diseño cuenta con una junta de goma para una mejor y garantizada impermeabilidad de la instalación. Tan fácil de instalar como la unión del canalón para el canalón de media caña. El sellado de EPDM de larga duración se adjunta de fábrica para facilitar la instalación.
    La junta del canalón crea una instalación firme y duradera con su ajuste perfecto y su función de encaje a presión en el canalón rectangular.
    Absolutamente no hay necesidad de silicona u otro sellador. El silicón se secará y no quedará apretado contra la superficie de la canaleta y existe el riesgo de que se derrame.
    Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 1,0 mm de espesor y caucho EPDM. Debido al acero de alta calidad, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciartsk-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosRectangular System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Europa