Publique sus productos
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
Outer gutter angle for half round gutter 125
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 125

    Traducido por Google,
    El ángulo del canalón semicircular en 90 grados está prensado en una sola pieza, no soldado, lo que elimina el riesgo de fugas. Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor (excepto Magestic, que es un material sin recubrimiento). Debido al acero de alta calidad, revestido o no revestido, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarvy-125
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosHalf Round System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-25
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Europa