Publique sus productos
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
    Lindab

    Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs

    Traducido por Google,
    Protección antideslizamiento para cubiertas de teja de hormigón/teja cerámica/metal/membrana. Proporciona protección contra deslizamiento y soporte de escalera de suelo. Evita que la escalera se mueva en todas las direcciones. Cuando la altura de la fachada supere los 5 metros, se debe utilizar el sistema de escalera de pared instalado permanentemente.
    Especificaciones
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-protection-gls
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosSliding Protection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)109
    • Ancho (mm)295
    • Profundidad (mm)407
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Descripción Uniclass 2015Access ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Hungría
    Noruega
    Polonia
    República Checa
    Rumanía
    Suecia