Publique sus productos
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Archivados

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Especificaciones
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-protection-glsf
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosSliding Protection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)441
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Descripción Uniclass 2015Access ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders