Publique sus productos
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence grid system for clay tile roofs

    Traducido por Google,
    Sistema de rejilla de valla de protección contra la nieve para techos de tejas de arcilla. Diseñado para evitar la caída incontrolada de nieve y hielo de los tejados y permite retirar la nieve acumulada de forma segura. Calcule la distancia entre las consolas con http://roofsafetysystems.lindab.com/ según la ubicación, la zona de nieve, la pendiente del techo y la longitud del techo inclinado. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
    Especificaciones
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasnow-guard-grid-system-kotegl
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosSnow Guard System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • Código Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descripción Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSnow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniClass Roof Snow Guards

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Hungría
    Noruega
    Polonia
    República Checa
    Rumanía
    Suecia