Publique sus productos
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 87

    Traducido por Google,

    Un codo de una sola pieza para simplificar la construcción cuando la tubería de conexión a tierra está más alejada de la pared de la casa que la bajante.
    Este producto está fabricado en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor. Debido al acero de alta calidad, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasokn-87
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-29
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniClass Roof Downspouts
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage