Publique sus productos
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
    Lindab

    Seam roof profile SRP25

    Traducido por Google,

    ¿Sueña con un techo adecuado para una villa de principios de siglo, una cabaña en el bosque o una nueva casa funcional que está pensando en construir? ¿O tal vez necesita un techo duradero para esa propiedad de alquiler que planea renovar?

    La inspiración para Lindab SRP 25 está tomada del tradicional techo con junta alzada. Simplemente haga clic en los perfiles juntos sin necesidad de herramientas especiales. Pronto tendrá un techo elegante y atemporal, que recuerda a la sólida artesanía.

    Elige entre varios colores clásicos y modernos con o sin pliegues de diseño. No importa en qué edificio coloque los perfiles de unión, obtendrá un techo hermoso, duradero y fácil de cuidar que se verá atractivo durante muchos años.

    Los beneficios con el techo son:

    • elegante y fuerte

    • adecuado para casas antiguas y nuevas

    • fácil de instalar

    • mantenimiento mínimo

    • ligero

    • viene con todos los accesorios que necesita

    • alta calidad y acabado

    Para conocer las calidades de los materiales, los revestimientos y la gama de colores en su país, visite su sitio web local de Lindab.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasrp-25
    • Familia de productoSteel profiles
    • Grupo de productosProfiled Sheeting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-26
    • Número de edición2
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa