Publique sus productos
Standing Seam Roof  Aluminium
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium

Traducido por Google,
Aluminio natural (sin recubrimiento) para techos con junta alzada, fachadas y tapajuntas. La calidad PX12AL es una calidad de hojalatería extra blanda. La lámina prácticamente no tiene resiliencia por lo que se pueden realizar costuras ajustadas. El material se puede coser a máquina oa mano. PX12AL tiene un límite elástico típico de 100-105 MPA y un alargamiento típico del 20 %. El aluminio tiene una muy buena resistencia a la corrosión y se puede utilizar hasta la clase de corrosión C5.
Especificaciones
  • The aluminium quality behind PX12AL is 8111 H12 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastanding-seam-roof-aluminium
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de productosAluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING