Publique sus productos
Standing Seam Roof  Aluminium PVDF
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium PVDF

Traducido por Google,
Aluminio revestido de color para cubiertas, fachadas y tapajuntas con junta alzada. La calidad PX12AL es una calidad de hojalatería extra blanda. La lámina prácticamente no tiene resiliencia por lo que se pueden realizar costuras ajustadas. El material se puede coser a máquina oa mano. PX12AL tiene un límite elástico típico de 100-105 MPA y un alargamiento típico del 20 %. El revestimiento de pintura es un PVDF (también conocido como PVF2) que retiene muy bien el brillo y el color. El espesor nominal del recubrimiento es de 25 micras y el brillo nominal es de 30. El aluminio tiene una muy buena resistencia a la corrosión y se puede utilizar hasta la clase de corrosión C5.
Especificaciones
  • The aluminium quality behind color coated PX12AL is 8111 H41 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastanding-seam-roof-aluminium-pvdf
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de productosAluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING