Publique sus productos
Standing Seam Roof  Aluminium Zinc
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium Zinc

Traducido por Google,
Chapa de acero recubierta de aluminio y zinc que se puede utilizar hasta la clase de corrosividad C4. El revestimiento metálico consiste en 55% por ciento en peso de aluminio, 43,4% de zinc y 1,6% de sílice. El peso del recubrimiento es de 185 g/m2 y doble cara, y se denomina AZ185. La capa de Aluminio-zinc tiene un espesor de 25 μm (0,025 mm) por lado. La superficie está tratada con antihuellas para evitar la decoloración durante la manipulación y facilitar el moldeado. El núcleo de acero en calidad de hojalatería es una chapa de acero extra blanda. El material prácticamente no tiene recuperación elástica, lo que permite realizar costuras ajustadas. El material puede ser cosido tanto a máquina como a mano. Tanto por corrosión como por estética, evitar las siguientes combinaciones: • Aluminio-zinc en combinación con cobre, latón, hierro y plomo ya que pueden dar lugar a corrosión galvánica. Evite el escurrimiento de estas sustancias y productos bituminosos sobre la chapa de acero. • Hormigones húmedos, cementos y yesos fuertemente básicos. • Aluminio-zinc en contacto con madera dura, árbol húmedo o madera tratada a presión que contenga cobre.
Especificaciones
  • The base material in aluminium-zinc for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastanding-seam-roof-aluminium-zinc
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de productosSteel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa