Publique sus productos
Standing Seam Roof  Magestic
Lindab

Standing Seam Roof Magestic

Traducido por Google,
Lindab Magestic es una protección contra el óxido recientemente desarrollada y más avanzada que el galvanizado normal. El material se puede utilizar hasta la clase de corrosividad C4. Se entrega en ZM310, es decir 310 gramos por m2 y doble cara. Equivalente a un recubrimiento de 24 micras por cada cara. El material base es una calidad de hojalatero extra suave. El acero prácticamente no tiene recuperación elástica, por lo que se pueden lograr costuras ajustadas. El material puede ser cosido tanto a mano como a máquina. Lindab Magestic patinará con el tiempo. Puede terminar siendo gris oscuro, y ya después de un par de meses afuera se suele ver como ha comenzado a oscurecerse lo que da una sensación rústica y genuina. Evite los dedos grasientos o los guantes sucios, ya que puede hacer que la superficie envejezca de manera desigual.
Especificaciones
  • The base material in Magestic for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastanding-seam-roof-magestic
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de productosSteel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa