Publique sus productos
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Traducido por Google,
Durafrost es un acero arrugado recubierto de poliéster de gran espesor para techos y tapajuntas con costura alzada. El material base PLX es una calidad de hojalatería de acero extra suave. El acero prácticamente no tiene recuperación elástica, por lo que se pueden lograr costuras ajustadas. El material puede ser cosido tanto a mano como a máquina. La protección contra la oxidación es Z350, 350 g de zinc por m² y doble cara. Esto equivale a 25 micrones de zinc en cada lado. Lindab DuraFrost es un producto mate con un brillo tan bajo como 5. El espesor nominal del recubrimiento es de 30 micras. La pintura rugosa que se arruga durante el proceso de curado hace que la superficie sea más resistente a los arañazos en comparación con un revestimiento liso y el revestimiento está optimizado para una buena resistencia al desgaste.
Especificaciones
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referenciastanding-seam-roof-steel-durafrost
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de productosSteel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición4
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING

Disponibilidad en regiones

Europa