GreenCoat para techos con junta alzada es un acero revestido de poliéster de alto espesor. El material base PLX es una calidad de hojalatero extra suave. El acero prácticamente no tiene recuperación elástica, por lo que se pueden lograr costuras ajustadas. El material puede ser cosido tanto a mano como a máquina. El PLX está revestido con 350 g de zinc por m² y doble cara. Esto equivale a 25 micrones de zinc en cada lado. GreenCoat es una marca registrada de SSAB y un concepto patentado de recubrimiento orgánico. El espesor nominal del recubrimiento es de 36 micras y el brillo para los colores mate es de 10 y para los colores brillantes 40.
Especificaciones
The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.