Publique sus productos
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm

    Traducido por Google,

    Tubo reforzado de 300 mm de longitud con filtro de hojas autolimpiante. Este producto es muy similar al producto SLS (que es de plástico).
    Las tuberías y salidas reforzadas son perfectas para áreas públicas, como escuelas y estadios, para resistir accidentes o abusos. Elija entre acabados revestidos, inoxidables o galvanizados. Los productos están hechos de acero galvanizado en caliente de 2 mm o chapa de acero inoxidable de 1,5 mm.
    Conecte los tubos reforzados a la conexión a tierra con una zapata de drenaje (BUTK).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavandal-sls-300
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniClass Roof Downspouts
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage