Publique sus productos
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 850mm

    Traducido por Google,

    Tubo reforzado de 850 mm de longitud con filtro de hojas autolimpiante.
    Las tuberías y salidas reforzadas son perfectas para áreas públicas, como escuelas y estadios, para resistir accidentes o abusos. Elija entre acabados revestidos, inoxidables o galvanizados. Los productos están hechos de acero galvanizado en caliente de 2 mm o chapa de acero inoxidable de 1,5 mm.
    Conecte los tubos reforzados a la conexión a tierra con una zapata de drenaje (BUTK).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavandal-sls-850
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniClass Roof Downspouts
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage