Un tubo reforzado en la longitud de 2 metros con un zapato en la parte inferior.
Las tuberías y salidas reforzadas son perfectas para áreas públicas, como escuelas y estadios, para resistir accidentes o abusos. Elija entre acabados revestidos, inoxidables o galvanizados. Los productos están hechos de acero galvanizado en caliente de 2 mm o chapa de acero inoxidable de 1,5 mm.
Conecte los tubos reforzados a la conexión a tierra con una zapata de drenaje (BUTK).
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Eslovaquia |
Hungría |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Suecia |