Publique sus productos
Walkway hand rail system for concrete tile roofs
Walkway hand rail system for concrete tile roofs
Walkway hand rail system for concrete tile roofs
    Lindab

    Walkway hand rail system for concrete tile roofs

    Traducido por Google,
    Sistema de pasarela con pasamanos para cubiertas de tejas de hormigón. Con una superficie nivelada y antideslizante, la pasarela actúa como un paso seguro para llegar a los lugares de servicio en el techo. Con pasamanos integrado, la pasarela proporciona una forma segura de transporte y trabajo en el techo. Evita caídas y es un punto accesible para la fijación de equipos personales de protección contra caídas. Diseño liviano pero robusto y con consolas ajustables para adaptarse a diferentes inclinaciones de techo. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
    Especificaciones
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawalkway-hand-rail-system-kobet
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosWalkway System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015SL_90_10_95
    • Descripción Uniclass 2015Walkways
    • Número OmniClass23-17 23 13
    • Título OmniClass Walkways

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Hungría
    Noruega
    Polonia
    República Checa
    Rumanía
    Suecia