Sistema de pasarelas para cubiertas de tejas de barro. Con una superficie nivelada y antideslizante, la pasarela actúa como un paso seguro para llegar a los lugares de servicio en el techo. Diseño liviano pero robusto y con consolas ajustables para adaptarse a diferentes inclinaciones de techo. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
Especificaciones
Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface.
The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway.
Walking surface width is 350 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
Adjustable for different roof pitches, 5-50°.
The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516.
The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²)
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Walkway weight: 3,8 kg/m