Publique sus productos
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 350 offset

    Traducido por Google,
    Sistema de escalera mural de 350 mm. offset para instalación en fachada. La escalera de pared viene con diferentes profundidades de consola dependiendo de la medida del alero. Para prohibir el acceso injustificado a la escalera de pared, esta debe terminar a 3 metros sobre el suelo o la placa de protección de escalada debe estar conectada a la parte inferior de la escalera. Cuando la altura de la fachada sea inferior a 5 metros, utilice la protección deslizante en combinación con una escalera de suelo. Sistema de cable opcional y características de pasamanos. La opción del sistema de cables elimina la necesidad de volver a conectar el equipo de protección personal contra caídas al ascender o descender por la escalera de pared. La opción de pasamanos proporciona una forma segura de pasar de la escalera de pared al área del techo. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
    Especificaciones
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawall-ladder-system-kofsn-350
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosWall Ladder System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Descripción Uniclass 2015Access ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniClass Ladders

    Disponibilidad en regiones

    Europa