Sistema de escalera mural de 650 mm. offset para instalación en fachada. La escalera de pared viene con diferentes profundidades de consola dependiendo de la medida del alero. Para prohibir el acceso injustificado a la escalera de pared, esta debe terminar a 3 metros sobre el suelo o la placa de protección de escalada debe estar conectada a la parte inferior de la escalera. Cuando la altura de la fachada sea inferior a 5 metros, utilice la protección deslizante en combinación con una escalera de suelo. Características opcionales del sistema de cables y pasamanos. La opción del sistema de cables elimina la necesidad de volver a conectar el equipo de protección personal contra caídas al ascender o descender por la escalera de pared. La opción de pasamanos proporciona una forma segura de pasar de la escalera de pared al área del techo. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
Especificaciones
Ladder width is 450 mm.
Maximum distance between consoles are 2000 mm.
The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Weight: 3,0 kg/m.