Publique sus productos
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
MINI GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI GLASS - Emergency lighting luminaire

    Traducido por Google,
    Luminaria de alumbrado de emergencia LED Instalación empotrada en caja 503, placa con difusor integrado Mantenida + Película Espesor mínimo Ideal para áreas pequeñas Apta para lugares de entretenimiento como iluminación de caminos de escaleras INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL Para una mejor instalación a ras de la pared Miniglass permite el ajuste de la profundidad de posicionamiento. La placa transparente se mantiene unida de forma segura a la base mediante potentes imanes.
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Possibility to change the maintained luminosity Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Maintained mode can be turned on/off with an external switch Recessed installations inside standard 3 module boxes New generation, environmentally friendly battery Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological risk according to EN 62471 INSTALLATION Mini Glass can be installed recessed on 503 box
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamini-glass
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de productosEmergency luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)86
    • Ancho (mm)128
    • Profundidad (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Australia
    Brasil
    Egipto
    El Salvador
    Albania
    Catar
    Chile
    Libia
    Alemania
    Emiratos Árabes Unidos
    Ecuador
    Marruecos
    Andorra
    Hong Kong
    Mauricio
    Austria
    Israel
    Túnez
    Bélgica
    Kazajistán
    Bielorrusia
    Líbano
    Bosnia-Herzegovina
    Pakistán
    Bulgaria
    Palestina
    Chipre
    Turquía
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania