Publique sus productos
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY - Emergency lighting luminaire

    Traducido por Google,
    Luminaria de alumbrado de emergencia LED Compacta, de bajo consumo Mínimo consumo: solo 200 mW (en modelos N/M con batería cargada) LED de última generación y larga duración Ideal para instalación en interior y exterior ACABADO DISPONIBLE El color estándar de Prodigy es el blanco pero es posible lo tiene pintado en cualquier color. Simplemente agregue en el formulario de pedido el código A186 y especifique el color RAL y el acabado brillante/opaco deseado. Prodigy Energy Test Touch: pruebas funcionales y de duración en 1 toque Prodigy con función Energy test Touch, a través de un área sensible al tacto, proporciona una tecla “invisible” para activar ciertas funciones especiales, preservando así la estética de la lámpara y el grado de protección IP sin agujeros
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Lens studied to optimise the luminous flux Li-FePO4 battery: it lasts twice as long as the traditional batteries Ni-Cd Aesthetic finish frame supplied as standard Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprodigy
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de productosEmergency luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)114
    • Ancho (mm)243
    • Profundidad (mm)33
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Australia
    Brasil
    Egipto
    El Salvador
    Albania
    Catar
    Chile
    Libia
    Alemania
    Emiratos Árabes Unidos
    Ecuador
    Marruecos
    Andorra
    Hong Kong
    Mauricio
    Austria
    Israel
    Túnez
    Bélgica
    Kazajistán
    Bielorrusia
    Líbano
    Bosnia-Herzegovina
    Pakistán
    Bulgaria
    Palestina
    Chipre
    Turquía
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania