Publique sus productos
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    Traducido por Google,
    Luminarias de señalización de emergencia LED Forma cúbica, ideal para identificar vías de escape Disponible en dos versiones con visibilidad de 26 m o 44 m
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqube
    • Familia de productoSignalling luminaires
    • Grupo de productosSignalling luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001955
    • Nombre ETIMSign luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniClass Exit Illuminated Signs

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica