Publique sus productos
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Traducido por Google,
    Sistemas de alimentación central, para instalaciones de emergencia con luminarias de batería central. Spy Center Basic es un Sistema de Alimentación Central (CPS) para instalaciones de emergencia con luminarias de suministro central. Es una unidad central fácil de usar y versátil, sin control sobre los circuitos o las luminarias, pero capaz de alimentar una línea de salida Mantenida (M) y una línea de salida No Mantenida (N/M). VENTAJAS Amplio rango de potencia de 1.000 VA a 10.000 VA Fácil instalación y mantenimiento Altos picos de corriente para manejar cualquier carga mantenida y no mantenida Tarjeta para señalización de estado estándar en todas las versiones Tarjeta Ethernet SNMP disponible en todas las versiones Protección contra inversión de polaridad
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspy-center-basic
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de productosCentralized power supply (CPS)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElectrogalvanizado
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica