Publique sus productos
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
SPY CONTROL - Centralized system
    Linergy

    SPY CONTROL - Centralized system

    Traducido por Google,
    Sistemas de potencia central con control, para instalaciones de emergencia con luminarias autónomas y de batería central. Spy Control es un Sistema de Alimentación Central (CPS) para instalaciones de emergencia con suministro central y luminarias autónomas. Permite controlar cada luminaria. VENTAJAS Amplio rango de potencia de 1.000 VA a 10.000 VA Fácil instalación y mantenimiento Altos picos de corriente para conducir cualquier carga mantenida y no mantenida Adquisición automática de luminarias Spy System (máx. luminarias manejadas: 1280) Interfaz gráfica muy fácil de usar Protección contra polaridad inversa No volátil memoria histórica de los eventos y pruebas realizadas en el sistema Posibilidad de encender/apagar y cambiar la intensidad de la luz de las luminarias mantenidas Intercambio de datos con luminarias Spy System en buses de datos de dos hilos con protocolo de seguridad Servidor web incorporado para la gestión del sistema a través de Internet Posibilidad de conexión remota a través de módem Posibilidad de actualizar el software de la unidad central
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Three circuits can be configured NM/M via control contacts Online double conversion type, intervention time = 0 Clean contact outputs (NO and NC) for remote warning in case of black-out Automatic by-pass in case of fault High overload capacity EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2 Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspy-control
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de productosCentralized power supply (CPS) and control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElectrogalvanizado
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica