Publique sus productos
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system

    Traducido por Google,
    Sistemas de control inalámbrico centralizado, para la gestión y mantenimiento de instalaciones de emergencia con luminarias autónomas sin cable de bus. Spy System Wireless es un sistema avanzado de supervisión por radio para instalaciones de emergencia con luminarias autónomas. A diferencia del Sistema Espía tradicional, la comunicación se realiza sin cables mediante la creación de una red con tecnología mesh. La frecuencia utilizada por el dispositivo de radio y el tipo de estructura creada por la red en malla facilitan la superación de los obstáculos ambientales normales. Esto permite el posicionamiento de las luminarias en puntos que estarían fuera del alcance del cable bus. El sistema se basa en el mismo principio de funcionamiento que las unidades de control normales, a las que se debe agregar un Punto de acceso (A315) conectado a la unidad de control a través de un cable de bus RS485. VENTAJAS Compatible con todas las centrales Spy System La frecuencia de comunicación y la red MESH permiten superar fácilmente los típicos obstáculos ambientales Adquisición automática de luminarias Garantiza las mismas funciones que el Spy System con bus
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations With Spy System Wireless it is possible to control the same number of luminaires available for the traditional Spy System Wireless luminaires available via A315: 128 System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222 Compliant to RED Directive 2014/53/EU Compliant to European standards: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Operating frequency: 868 MHz
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspy-system-wireless
    • Familia de productoCentralized systems
    • Grupo de productosCentralized control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica