Publique sus productos
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    Traducido por Google,
    Luminarias de señalización de emergencia LED Envolvente de aluminio anodizado obtenido a partir de un bloque macizo Suspendida sobre dos cables de acero Panel de alto espesor y luminosidad uniforme
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswing
    • Familia de productoSignalling luminaires
    • Grupo de productosSignalling luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)188
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001955
    • Nombre ETIMSign luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 15
    • Título OmniClass Exit Illuminated Signs

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Australia
    Brasil
    Egipto
    El Salvador
    Albania
    Catar
    Chile
    Libia
    Alemania
    Emiratos Árabes Unidos
    Ecuador
    Marruecos
    Andorra
    Hong Kong
    Mauricio
    Austria
    Israel
    Túnez
    Bélgica
    Kazajistán
    Bielorrusia
    Líbano
    Bosnia-Herzegovina
    Pakistán
    Bulgaria
    Palestina
    Chipre
    Turquía
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania