Publique sus productos
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    Traducido por Google,
    Luminaria de alumbrado de emergencia LED Empotrable en falsos techos 2 LEDs para un flujo luminoso aún mayor Engranaje metálico en color blanco o gris Incluye ópticas simétricas y asimétricas
    Especificaciones
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavialed-ip65
    • Familia de productoEmergency luminaires
    • Grupo de productosVialed emergency luminaires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Sudamerica África Norteamérica