Publique sus productos
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    Traducido por Google,
    STEM®WALL es una barrera de diseño y oscurecimiento: combina la sutileza de la barrera STEM® con un revestimiento elegante, para realzar las fachadas exteriores conservando una parte de discreción. Disponible en paneles con barrotes y aberturas en STEM® Universe, STEM® WALL le permite crear una continuidad visual en todo el límite, para dibujar una línea armoniosa alrededor de sus proyectos de diseño.
    Especificaciones
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastemwall-barreaudage-aligne
    • Familia de productoBar fence STEM®
    • Grupo de productosRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Nombre UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniClass Fences
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK

    Disponibilidad en regiones

    África Europa