Publique sus productos
Front + cover UNI 550 Ceiling
LK

Front + cover UNI 550 Ceiling

Traducido por Google,
Las tuberías LK Universal, PEX y PAL, se pueden utilizar tanto para calefacción de radiadores y de suelo como para agua corriente y refrigeración. El sistema Universal ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas y métodos de prueba más estrictos del mercado, a saber, las normas de construcción de la Junta Sueca de Vivienda, Construcción y Planificación, el método Nordtest y pruebas higiénicas continuas de acuerdo con la norma europea EN 21003. El sistema universal contiene una amplia gama de tuberías, componentes de instalación, armarios de instalación, colectores, accesorios y válvulas. En muchos casos, podemos ofrecer soluciones prefabricadas para facilitar su trabajo de instalación.
Especificaciones
  • Frame with hatch for installation in ceiling. Made from powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch has 4 drainage points for leakage indication and is tested and approved together with LK Manifold cabinet UNI in accordance with NT VVS 129. The ceiling hatch complies with industry regulations, SAFE WATER INSTALLATION. Assembly should take place above areas with waterproof floor or draining gutter. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory. Only one layer of gypsum board or ceiling board can be mounted between cabinet and the frame. Delivered incl. plastic plug for stopping drainage hole in LK Manifold cabinet UNI.  NOTE! When the hatch for ceiling installation is assembled together with Manifold cabinet UNI, the blue plastic sheets supplied with the cabinet (splash protection) should not be fitted.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1881307
  • Familia de productoLK Universal
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)26
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)3.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units