Publique sus productos
Fitting Cabinet UNI
LK

Fitting Cabinet UNI

Traducido por Google,
Las tuberías LK Universal, PEX y PAL, se pueden utilizar tanto para calefacción de radiadores y de suelo como para agua corriente y refrigeración. El sistema Universal ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas y métodos de prueba más estrictos del mercado, a saber, las normas de construcción de la Junta Sueca de Vivienda, Construcción y Planificación, el método Nordtest y pruebas higiénicas continuas de acuerdo con la norma europea EN 21003. El sistema universal contiene una amplia gama de tuberías, componentes de instalación, armarios de instalación, colectores, accesorios y válvulas. En muchos casos, podemos ofrecer soluciones prefabricadas para facilitar su trabajo de instalación.
Especificaciones
  • LK Fitting Cabinet is a compact coupling cabinet with space for five connections without group shut-off, and four with. The cabinet can also be used to connect an outdoor faucet to hot and cold water. The pipe for the outdoor faucet is passed through the back of the cabinet, where knock-out holes are provided with enclosed rubber bushings. The cabinet is manufactured from powder coated steel plate, RAL 9016 white.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1882340
  • Familia de productoLK Universal
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)350
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)6.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units