Publique sus productos
Room Thermostat S1 Dti 24V NO
LK

Room Thermostat S1 Dti 24V NO

Traducido por Google,
La calefacción por suelo radiante LK es la elección perfecta para nuevas construcciones y renovaciones. Ofrecemos soluciones completas para estancias exteriores, habitaciones individuales y reformas que requieran una altura de instalación baja. Hemos desarrollado y refinado nuestro sistema de calefacción por suelo radiante para hacerlo aún más cómodo, seguro y económico con un impacto ambiental mínimo, además de fácil de instalar.
Especificaciones
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2417289
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de productosAutomation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)78
  • Ancho (mm)78
  • Profundidad (mm)14
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.056
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Título OmniClass Digital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING