Publique sus productos
LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2
LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2
    LK

    LK Manifold VF 1-1/2" 1-3/4" E2

    Traducido por Google,
    Colector con 60 cm/cm para conexión al soporte de pared LK VF E2. Disponible en tres versiones con conexión G15 y dos versiones con conexión G20 para alimentación con tubería de 20 mm. El colector está fabricado en latón sin plomo, resistente a la deszincificación y con acabado cromado. Todas las conexiones son EuroCone. Un extremo lleva una tapa preinstalada que se puede retirar si se necesitan más conexiones. Si el colector no se coloca debajo de un lavabo y no se va a utilizar la conexión adicional, complételo con la tapa LK Cap VF EC INV 1/2" E2.
    Especificaciones
    • RSK 1882848 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • 1-3 connections, or 4-6 with U-pipe
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK-Manifold-VF-1-12-1-34-E2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas