Publique sus productos
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
    LK

    LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2

    Traducido por Google,
    Boquilla recta para conexión a un soporte de pared con conexión EuroCone G15. El otro extremo cuenta con una conexión G15 para, por ejemplo, un desagüe o inodoro. La boquilla tiene una superficie de conexión plana para manguera con tuerca giratoria o acoplamiento parcial para un enrutamiento de tuberías adicional. Fabricada en latón sin plomo, resistente a la deszincificación y con acabado cromado.
    Especificaciones
    • RSK 1882860 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK-Nipple-VF-EC-12-12-E2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas