Publique sus productos
LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Traducido por Google,
    Conector para acoplar un mezclador con tuerca giratoria G10 a un colector vertical con conexión EuroCone G15 y tuerca giratoria. Si el mezclador tiene un extremo liso de 10 mm, puede complementarse con la tuerca LK VF 3/8"-Cu10 E2. Fabricado en latón sin plomo, resistente a la deszincificación y con acabado cromado.
    Especificaciones
    • RSK 1882857 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in vertical installation • Easy connection to EuroCone G15
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK-Nipple-VF-EC-INV-12-38-E2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas