Publique sus productos
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
    LK

    LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2

    Traducido por Google,
    Soporte de pared 60 c/c para una a tres conexiones con tubería de 16 mm y acoplamiento G15. También hay disponibles soportes de pared con dos y tres conexiones para tubería de 20 mm y acoplamiento G20. El soporte de pared con una conexión es adecuado para conectar un punto de extracción, y hay disponibles varios accesorios con diferentes direcciones y dimensiones de conexión. Acoplamientos en latón sin plomo, resistente a la deszincificación y un soporte de pared de acero inoxidable cromado con orificio de drenaje. Incluye manguito de soporte, anillo de compresión, guía rápida y tornillo de fontanería PZ3 de 55 mm. Diseñado para tubería universal LK PE-X y PAL en dimensiones de 16 y 20 mm. El acoplamiento del soporte de pared está adaptado para el colector de pared LK VF. Al instalar soportes de pared con más de una conexión, apriete las tuercas alternativamente.
    Especificaciones
    • RSK 1882788 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For LK PE-X / PAL 16 or 20 mm supply • Vertical or horizontal installation • Chrome-plated wall bracket
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK-Wall-Bracket-VF-2-12-E2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas