Publique sus productos
LK 527 MultiZone 3V - Rosca hembra
LK

LK 527 MultiZone 3V - Rosca hembra

LK 527 MultiZone es una válvula de esfera de 3 vías motorizada para utilización, por ejemplo, en sistemas de calefacción, refrigeración o ACS.

Una señal de 3 puntos controla el motor de la válvula.

Montar y desmontar el actuador en la válvula de esfera es sencillo y seguro al utilizar sistema de clip.

La válvula de zona no debe montarse con el motor situado debajo de la unidad de válvula.

En caso de un corte de energía, el cono de la válvula se detiene en su posición actual. En caso de falta de suministro, el cono de la válvula puede ajustarse manualmente con la manilla del actuador.

Tenga en cuenta que el motor puede instalarse en la válvula en una sola posición.

La unidad de válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 2 °C/Máx. 110 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 55 °C
    • Máx. presión de trabajo: 3,2 MPa (32 bar)
    • Máx. presión diferencial: 600 kPa (6 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: R - rosca macho cónica, Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Motor actuador: 230 V CA, 50 Hz
    • Conexión eléctrica: Cable fijo
    • Conector de señal: SPDT de 3 puntos
    • Clase de protección: IP 44
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón CW617N
    • Material, bola: Latón CW617N
    • Especificación del cable: Dimensión 3 x 0,75 mm²
    • Colores de los cables: Azul, marrón, negro
    • Aislamiento exterior: PVC
    • Homologación: Motor actuador: CE
    • Homologación: Válvula: ACS
Especificaciones técnicas
  • Referencialk-527-multizone-3w-male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosZone Valves
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC