Publique sus productos
LK 525 MultiZone 2V SET - Acoplamiento de compresión
LK

LK 525 MultiZone 2V SET - Acoplamiento de compresión

LK 525 MultiZone es una válvula de zona de 2 vías motorizada para aplicación en sistemasde calefacción en los que el flujo debe regularse por una o más zonas. La válvula de zona tiene control de encendido/apagado y está diseñada con una ­corredera ­giratoria que le permite soportar mayor presión diferencial y reducir el riesgo de bloqueo después de una interrupción de funcionamiento más prolongada. En la superficie superior del motor actuador hay un indicador que muestra qué puerto está abierto o cerrado.

La válvula de zona no debe montarse con el motor situado debajo de la unidad deválvula. En caso de un corte de energía, el cono de la válvula se ­mantiene en su posición actual. En caso de falta desuministro, el cono de la válvula puede ajustarse manualmente. Retire el motor y gire el husillo hacia cualquier posición. Una vez restablecida la tensión, la válvula se gira de vuelta a su posición original y el motor ­puede volver a instalarse. Tenga en cuenta que el motor puede instalarse en la válvula en una sola posición.

La unidad de válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 80 °C (90 °C brevemente)
    • Temperatura ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 100 kPa (1 bar)
    • Pérdidas de carga: <0,1 % de Kvs a 100 kPa
    • Ángulo de rotación: 90°/360°
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho, Rp - rosca hembra
    • Motor actuador: 7 VA, 230 V CA, 50 Hz
    • Tiempo de funcionamiento:12 segundos (90°)
    • Conexión eléctrica: Cable fijo
    • Conector de señal: SPST Polo individual
    • Clase de protección: IP 44
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa exterior: Latón EN 12164 CW614N
    • Material, compuerta/eje: PPS Compuesto
    • Especificación del cable: Dimensión 3 x 0,75 mm²
    • Colores de los cables: Azul, marrón, negro
    • Aislamiento exterior: PVC
    • Aprobación: CE (sólo motor actuador)
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_525_multizone_2w_SET_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosZone Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText