Publique sus productos
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Rosca macho
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Rosca macho

LK 525 MultiZone Polar es una válvula de zona de 3 vías motorizada con control de encendido/apagado diseñada para aplicación en sistemas de refrigeración en los que la temperatura del medio puede estar por debajo de 0 °C. El adaptador de plástico debe instalarse entre la unidad de válvula y el motor para proteger al motor de la condensación y formación de hielo. La válvula de zona está diseñada con una corredera giratoria que le permite soportar mayor presión diferencial y reducir el riesgo de bloqueo después de una interrupción de funcionamiento más prolongada. En la superficie superior del motor hay un indicador que muestra qué puerto está abierto.

La válvula de zona no debe montarse con el motor situado ­debajo de la unidad deválvula. 

En caso de un corte de energía, el cono de la válvula se detiene en su posición actual. En caso de falta desuministro, el cono de la válvula puede colocarse manualmente en la posición central, lo cual distribuye el flujo entre los circuitos de calefacción y de red de agua. Retire el motor y gire el husillo aproximadamente 30° o hasta que el agua caliente fluya por los dos puertos de la válvula. Una vez restablecida la tensión, la válvula se gira de vuelta a su posición original y el motor puede volver a instalarse. Tenga en cuenta que el motor puede instalarse en la válvula en una sola posición.

La unidad de válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. -15 °C/Máx. 80 °C (90 °C brevemente)
    • Temperatura ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 100 kPa (1 bar)
    • Pérdidas de carga: <0,1 % de Kvs a 100 kPa
    • Ángulo de rotación: 60°/360°
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho, Rp - rosca hembra
    • Motor: actuador 7 VA, 230 V CA, 50 Hz, 7 VA, 24 V CA, 50 Hz
    • Tiempo de funcionamiento: 8 segundos (60°)
    • Conexión eléctrica: Cable fijo o conector compatible con Molex®
    • Conector de señal: SPST Polo individual
    • Clase de protección: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa exterior: Latón EN 12164 CW614N
    • Material, compuerta/eje: PPS Compuesto
    • Especificación del cable: Dimensión 3 x 0,75 mm²
    • Colores de los cables: Azul, marrón, negro
    • Aislamiento exterior: PVC
    • Conector: Molex® o conector compatible con Molex®, 6 polos
    • Aprobación: CE (sólo motor actuador)
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_525_multizone_polar_male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosZone Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
San Marino
Tayikistán
Senegal
Serbia
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Suecia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suiza
Turquía
Somalia
Svalbard y Jan Mayen
Uzbekistán
Sudáfrica
Ucrania
Vietnam
Sudán
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue