Publique sus productos
LK 842 ThermoMix® P - Acoplamiento de compresión
LK

LK 842 ThermoMix® P - Acoplamiento de compresión

LK 842 ThermoMix® P es una válvula mezcladora de 4 vías para instalación directa en calderas.

La LK 842 ThermoMix® P es adecuada para la motorización.

La válvula puede instalarse en cualquier posición. LK 842 ThermoMix® P puede adaptarse con facilidad para montarse a la derecha o a la izquierda.

La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C, (120 °C brevemente)
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1.0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 50 kPa (0,5 bar)
    • Pérdidas de carga: < 1,5% de Kvs a 50 kPa
    • Ángulo de rotación: 90°
    • Torque: < 1 Nm 
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 1982 CB753S
    • Material, tapa interior: PPS Compuesto
    • Material, compuerta/eje: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, junta: EPDM
    • Junta de eje: Dos juntas tóricas
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_842_thermomix_P_compression_fitting
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosMixing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC