Publique sus productos
LK 933 MultiConnection - Rosca macho/rosca hembra/tuerca de rotación
LK

LK 933 MultiConnection - Rosca macho/rosca hembra/tuerca de rotación

LK MultiConnections es una serie de juntas para montaje fácil.

Las juntas de rosca fija están diseñadas para los sistemas de LK Armatur de junta tórica (no G 1”).

Preferentemente, las superficies planas se sellan con juntas planas.

Busque las juntas de fibra adecuadas en el apartado de accesorios.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. -20 °C/Máx. 120 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,6 MPa (16 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosCouplings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC