Publique sus productos
Safety bollards
Safety bollards
Safety bollards

    Safety bollards

    4.8 de 5 estrellas4.8(36 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los bolardos de seguridad de Loading Systems brindan una protección óptima alrededor de su área de carga y descarga. Los bolardos de seguridad protegen puertas, paredes, zonas de carga y descarga, maquinaria y estanterías y son aptos para cargas extremas.

    Los bolardos de seguridad están disponibles en 3 modelos;

    1. 114 mm de diámetro - Recomendamos este modelo para colocar en pasarelas.
    2. 168 mm de diámetro : recomendamos este modelo en aberturas en las que se utiliza un nivelador de andén para cargar y descargar.
    3. 273 mm de diámetro : recomendamos este modelo para aberturas grandes donde no se usa un nivelador de andén.
    Especificaciones
    • Safety bollards are made out of a galvanised metal tube and finished in a bright yellow colour (RAL 1023). At the top, the bollards poles are finished with a rounded convex cover welded to optimise the drainage of water. The safety bollards are available as built-in and as a surface mounted model. This model is provided with a footplate, which is provided with four mounting holes.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasafety-bollards
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de productosAll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSeñalización - Señalización
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPost
    • Código UNSPSC301029
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloImpact Attenuating Devices
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica