Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

3-Inlet point left with AV-Connection, DN 400

Número de Artículo: 4201-08-400
Fabricante: Logiwaste
Familia del producto: Inlet point
Grupo del producto: High Capacity Outdoor Inlet Point
Anchura (mm): 2437
Altura (mm): 1995
Profundidad (mm): 4162
Fecha de publicación: 2020-01-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.

Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.

 The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment. 

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve. 


Material principal: Steel
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Sweden
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 1254

Categoría BIMobject: Ingeniería e Infraestructura - Waste

BIMobject®